Publikovat produkty
National Guard L700RX16X10 L-700-Rx-16X10 Self Attach Louver Steel 16 x 10", 10" Height, Bronze
National Guard L700RX16X10 L-700-Rx-16X10 Self Attach Louver Steel 16 x 10", 10" Height, Bronze

    National Guard L700RX16X10 L-700-Rx-16X10 Self Attach Louver Steel 16 x 10", 10" Height, Bronze

    This is attach louver steel. The product Length is 10. The product width is 16. Country of origin is United States.

    • This is attach louver steel
    • The product Length is 10
    • Country of Origin is United States

    As Featured On Amazon.com

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaNational-Guard-Products-L-700-RX-Louver-16x10
    • Skupina výrobkůLite Kits and Louvers
    • Skupina produktůL-700-RX
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)10
    • Šířka (palce)16
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Žaluzie
    • Název UNSPSCLouvers
    • Kód UNSPSC30161901
    • Kód CSI MasterFormat 201408 91 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Louvers
    • Číslo OmniClass23-17 11 11 25 21
    • Název OmniClassDoor Louvers

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké