Publikovat produkty
National Guard L700RX18X24 L-700-Rx-18X24 Door Louver Steel 18 x 24", 18" Height, Steel
National Guard L700RX18X24 L-700-Rx-18X24 Door Louver Steel 18 x 24", 18" Height, Steel

    National Guard L700RX18X24 L-700-Rx-18X24 Door Louver Steel 18 x 24", 18" Height, Steel

    This is louver steel 18. The product Length is 24. The product width is 18. Country of origin is United States.

    • This is louver steel 18
    • The product Length is 24
    • Country of Origin is United States

    As Featured On Amazon.com

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaNational-Guard-Products-L-700-RX-Louver-18x24
    • Skupina výrobkůLite Kits and Louvers
    • Skupina produktůL-700-RX
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)18
    • Šířka (palce)24
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Žaluzie
    • Název UNSPSCLouvers
    • Kód UNSPSC30161901
    • Kód CSI MasterFormat 201408 91 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Louvers
    • Číslo OmniClass23-17 11 11 25 21
    • Název OmniClassDoor Louvers

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké