Publikovat produkty
Raychem C-910-485 Heat Tracing Control (North America)
Chemelex

Raychem C-910-485 Heat Tracing Control (North America)

910 Series, C910-485 Controller

Raychem C910-485 is a compact single-point, microprocessor based, control and monitoring system for commercial heat tracing applications, with integrated ground-fault protection. It can monitor and alarm for high and low temperature, low current and ground-fault and includes an RS-485 communication module to remotely configure, control and monitor through a Building Management System (BMS).

Specifikace
  • Features

    • Simple to install, program and operate, right from the box, with no field assembly
    • Alarm conditions and programming settings are easy to interpret on the full-text front panel
    • Extensive control, monitoring, alarm, communications and protocol gateway capabilities
    • Supports Modbus® protocol and includes an RS-485 communications interface
    • Enclosure: NEMA 4X, FRP
    • Reliable during long life: 2 year product warranty available, maintenance free

    Specifications

    Current Rating: 30 A

    Depth (D): 6.25 in

    Height (H): 10 in

    IP Rating: 4X

    Material: FRP

    Supply Voltage: 120 - 277 V

    Width (W): 8.5 in

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaraychem-c910-na
  • Skupina výrobkůRaychem North America
  • Skupina produktůHeat Tracing - Single-point Controller
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-12-24
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSklovláknitý vyztužený polymerový kompozit
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Přístup
  • Kód ETIMEC002063
  • Název ETIMAccessories for heating cables
  • Kód CSI MasterFormat 201421 05 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Heat Tracing for Fire-Suppression Piping
  • Číslo OmniClass23-35 25 23
  • Název OmniClassElectrical Control Panels

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké