Publikovat produkty
ERICO Telecom Grounding Busbar
nVent

ERICO Telecom Grounding Busbar

  • Meets TIA-607-C and TIA-607-D conforms to BICSI® recommendations
  • Complies with NEMA® standards
  • Accepts two hole lugs with 5/16" or 7/16" bolt holes (hardware not included)
  • Telecom grounding busbar splice kits are available to extend the length of the busbar
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaerico-telecom-grounding-busbar
  • Skupina výrobkůnVent ERICO
  • Skupina produktůGrounding Busbars
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Datum zveřejnění2025-10-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMěď
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Elektro
  • Kód CSI MasterFormat 201427 05 26
  • Název CSI MasterFormat 2014Grounding and Bonding for Communications Systems
  • Číslo OmniClass23-35 31 33 13
  • Název OmniClassCopper Electrical Busbars