Publikovat produkty
nVent ProLine Containment System Chimney Ceiling Panel
nVent

nVent ProLine Containment System Chimney Ceiling Panel

Chimney Ceiling Panel mounts on top of containment center and is used with Containment System Chimney to direct hot exhaust out of center.

Specifikace
  • Features & Benefits

    • Chimney Ceiling Panel mounts on top of containment center
    • Used with Containment System Chimney to direct hot exhaust out of center
    • Tool-less Ceiling Panels are easy to install and remove for cleaning and provide above-the-cabinet access to cables, equipment and systems
    • Sealed containment, Chimney Ceiling Panels are used with chimney to direct hot exhaust air into drop ceiling, duct work or other means back to the computer room cooling devices

    Specifications

    • Color Jet Black
    • Color Code RAL 9005
    • Finish Powder Coated
    • Thickness 16 ga
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahoffman-proline-containment-system-chimney-ceiling-panel
  • Skupina výrobkůnVent Data Center Solutions
  • Skupina produktůAisle Containment
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-01-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Kód ETIMEC002500
  • Název ETIMNetwork cabinet
  • Kód Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Popis Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • Kód CSI MasterFormat 201427 21 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké