Publikovat produkty
nVent ProLine Containment System Chimney System
nVent

nVent ProLine Containment System Chimney System

Containment System Chimney directs hot exhaust air into drop ceiling, duct work or other means back to the computer room cooling devices.

Specifikace
  • Features & Benefits

    • Two sizes to fit various ceiling heights
    • Infinite adjustment between minimum and maximum extension
    • Bulb gasket seals against flat surfaces and ceilings
    • S-connectors provided for duct work connection
    • Purchase Chimney Ceiling Panel separately
    • Tool-less Ceiling Panels are easy to install and remove for cleaning and provide above-the-cabinet access to cables, equipment and systems
    • Sealed containment, Chimney comes in two heights to fit a wide range of applications

    Specifications

    • Color Jet Black
    • Color Code RAL 9005
    • Finish Powder Coated
    • Thickness 18 ga
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahoffman-proline-containment-system-chimney-system
  • Skupina výrobkůnVent Data Center Solutions
  • Skupina produktůAisle Containment
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-01-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Kód ETIMEC002500
  • Název ETIMNetwork cabinet
  • Kód Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Popis Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • Kód CSI MasterFormat 201427 21 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké