Publikovat produkty
nVent ProLine Containment System Express Transom Window
nVent

nVent ProLine Containment System Express Transom Window

Transom Windows mount in the space above the sliding door.

Specifikace
  • Features & Benefits

    • Mount in the space above the sliding door
    • Allows additional natural light into aisle
    • Mounting hardware included
    • Clear, transparent door and roof panels provide maximum light to aisleway
    • Express containment system includes magnetic mounting for quick-install

    Specifications

    • Finish Powder Coated
    • Color Jet Black
    • Color Code RAL 9005
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahoffman-proline-containment-system-express-transom-window
  • Skupina výrobkůnVent Data Center Solutions
  • Skupina produktůAisle Containment
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-01-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Kód ETIMEC002500
  • Název ETIMNetwork cabinet
  • Kód Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Popis Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • Kód CSI MasterFormat 201427 21 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké