Publikovat produkty
nVent ProLine Containment System Window Ceiling Panel
nVent

nVent ProLine Containment System Window Ceiling Panel

Window Ceiling Panels have easily modified, .22-inch (6 mm) polycarbonate panels to accommodate local fire-suppression codes. Overhead window panel made of .22-in. polycarbonate.

Specifikace
  • Features & Benefits

    • Frame made of 16 gauge steel
    • Overhead window panel made of .22-inch polycarbonate
    • Sealed containment, Window Ceiling Panels have easily modified .22-in. polycarbonate panels to accommodate local fire suppression codes (sprinkler heads)
    • Tool-less Ceiling Panels are easy to install and remove for cleaning and provide above-the-cabinet access to cables, equipment and systems
    • Clear, transparent door and roof panels provide maximum light to aisleway

    Specifications

    • Material Mild Steel
    • Finish Powder Coated
    • Color Jet Black
    • Color Code RAL 9005
    • Thickness 16 ga
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahoffman-proline-containment-system-window-ceiling-panel
  • Skupina výrobkůnVent Data Center Solutions
  • Skupina produktůAisle Containment
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-01-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Kód ETIMEC002500
  • Název ETIMNetwork cabinet
  • Kód Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Popis Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • Kód CSI MasterFormat 201427 21 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké