Publikovat produkty
ABC Portable Fire Extinguisher
Nystrom

ABC Portable Fire Extinguisher

4.2 z 5 hvězdiček4.2(71 recenze)

The ABC Multi-Purpose Dry Chemical fire extinguisher is used to provide protection against class A, B and C fires by coating surfaces to which it is applied. The ABC Dry Chemical Fire Extinguisher smothers and breaks the chain reaction of Class B fires and will not conduct electricity back to the user.

Features
  • User Friendly
  • Universal Fire Protection
  • Rugged Design
Specifikace
  • Model: EX-30 Finish: Glossy Red Polyester Coated Mounting: Wall Bracket Discharge: Nozzle or Hose Agent Base: Ammonium Phosphate Pressure: 195 P.S.I. Options: Mounting Brackets Warranty: 5 years
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotanystrom-149
  • Skupina výrobkůFire Products
  • Skupina produktůFire Extinguishers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-12-23
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCFire extinguishers
  • Kód UNSPSC46191601

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké