Publikovat produkty
Oatey ABS Roof Drain
Oatey ABS Roof Drain
    Oatey

    Oatey ABS Roof Drain

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(7 recenze)

    Oatey® ABS Roof Drain offers superior drainage with robust debris protection. A dome free-flow area over 200 square inches, available in cast iron or plastic domes with 2 inch water dam collar.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaabs-roof-drain
    • Skupina výrobkůDrains
    • Skupina produktůDrains
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-07-17
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)12
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
    • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Číslo OmniClass23-13 41 39 13
    • Název OmniClassRoof Drains With Strainer