Publikovat produkty
Oatey PVC Roof Drains
Oatey PVC Roof Drains
    Oatey

    Oatey PVC Roof Drains

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)

    Oatey® Roof Drain offers superior drainage with robust debris protection. A dome free-flow area over 200 square inches, available in cast iron or plastic domes with 2 inch water dam collar.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPVC-roof-drain
    • Skupina výrobkůDrains
    • Skupina produktůDrains
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-07-17
    • Číslo vydání1
    • Šířka (palce)12
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
    • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Číslo OmniClass23-13 41 39
    • Název OmniClassRoof Drains