Publikovat produkty
Hairdryer wall mounted 1200W
Hairdryer wall mounted 1200W
Hairdryer wall mounted 1200W
    ODF Paris

    Hairdryer wall mounted 1200W

    Finish : White 1200W Super compact (147 x 238 mm) – fits everywhere Powerful airflow thanks to a re-designed aeration module Automatic switching on when removing the handgrip from holder 8 mins automatic safety timer “Cool touch” swivel handgrip Extensible hose (up to m 1,20) Easy wall-mounting without opening 2 possibilities of electrical wiring: direct connection to electrical mains (hardwire), connection with plug (softwire) Fixation screws and screw anchors included Protection class: IP34 Ripple wire SECURITY heating element Polycarbonate Dimensions (mm) : 147 x 112 x 550
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota850-00
    • Skupina výrobkůHairdryers & Towelheaters
    • Skupina produktůHairdryers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-10-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)550
    • Šířka (mm)147
    • Hloubka (mm)112
    Související
    • Hlavní materiálPolykarbonát
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Osušovače Rukou a Vlasů
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_62_36
    • Popis Uniclass 2015Hair driers
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 17
    • Název OmniClassHair Dryers
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS