Selecting the location and language will prioritise localised information. Continue
Towel rack + towel holder 50cm Techni-Line
ODF Paris

Towel rack + towel holder 50cm Techni-Line

Finish : Matt black / Matt white / Supreme Gold / Timeless Rust (and other on request) Monobloc accessory 3 fixing points per support plate, oblong holes Direct fixing on the wall (no interface between the wall and the accessory) No visible screw Screws and wallplugs included Aluminium with expoy treatment Support plate non-oxidizing Stainless steel screws Dimensions (mm) : 590 x 239 x 91
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE8626
  • Skupina výrobkůPro Accessories
  • Skupina produktůTechni-Line - Bathroom accessories for hotels
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)91
  • Šířka (mm)590
  • Hloubka (mm)239
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Čistá hmotnost (kg)1.4626
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Popis Uniclass 2015Towel rails
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Název OmniClassTowel Bars
  • Číslo OmniClass23-31 25 25
  • Kód CSI UniFormat IIE20
  • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS