Set your location and language to prioritise localised information. Continue
Shower screen 1 fixed + 1 sliding panel + upper rod Azur
ODF Paris

Shower screen 1 fixed + 1 sliding panel + upper rod Azur

Finish : Shiny polished / Matt black / Matt white / Supreme Gold / Timeless Rust (and other on request) Height : 2.08 m (standard height for shower door) Aesthetics : Fixing is hidden Adjustment : In the case of out of square angle of the wall, this can be corrected by the hidden compensator profile (inside the profile). Mecanism : Adjustable rollers Abutment : Integrated in the horizontal rail as well as on the vertical profile Watertightness : A vertical seal + horizontal rail + vertical profile Aluminium 6060 (adapted to humid and saline conditions) 8mm tempered glass Stainless steel screws Dimensions (mm) : 1200 to 1800 x 69 x 2079
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPT94
  • Skupina výrobkůShower area
  • Skupina produktůShower screens & Bath screens - Azur
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2079
  • Šířka (mm)1400
  • Hloubka (mm)69
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Čistá hmotnost (kg)71
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové stěny
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
  • Číslo OmniClass23-31 17 17
  • Název OmniClassShower Enclosures