Publikovat produkty
King sofa semi-circle
Offecct
Archivovány

King sofa semi-circle

The sofa King is developed by Thomas Sandell. King creates an atmosphere of home environment rather than that of a restaurant, even though it was developed for Melker Andersson’s restaurant Kungskolmen in Stockholm. King has a sound absorbing quality which is an innovation – nothing like it exists on today’s market. Offecct is innovative and market leading in the field of designed acoustic wall panels, but integrating sound absorbing features into furniture is something completely new. Restaurants are sensitive to sound. King has a rather uncommon design for a restaurant environment, but the design is perfect for absorbing and reducing sound.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKing_Sofa_Radius_180_
  • Skupina výrobkůSofa systems
  • Skupina produktůKing
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-10-01
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)700
  • Šířka (mm)2300
  • Hloubka (mm)1150
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56