Publikovat produkty
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
    Archivovány

    Linear slot diffuser BF.USA

    Linear slot diffuser without frame.

    Specifikace
    • Linear slot diffuser without frame. This diffuser is equipped with 3 possible types of concealed fixing systems. Manually adjustable air deflection blades allows to change the jet direction.Construction in natural anodized extruded aluminum profiles.On request: RAL colors scale painting.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabf-usa
    • Skupina výrobkůDiffuser
    • Skupina produktůBF
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMHVAC - Mechanické větrání
    • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Číslo OmniClass23-33 41 00
    • Název OmniClassHVAC Air Terminals