Publikovat produkty
FENCE bd85 Freestanding table
FENCE bd85 Freestanding table
FENCE bd85 Freestanding table
FENCE bd85 Freestanding table
FENCE bd85 Freestanding table
FENCE bd85 Freestanding table
    Ohlson

    FENCE bd85 Freestanding table

    Freestanding table that fits the vast majority of furniture and is especially good for the FENCE family, of course.

    A pretty table that can be placed in front of or together with the sofa.

    Also nice to start from a bench with a built-in table.

    Specifikace
    • WIDTH 85 cm 

      DEPTH 55 cm

      STAND 

      Square tube in silver-white or black lacquer is standard

      Optional RAL on request

      TABLE TOP

      Ash veneer on plywood

      Natural alt white or black varnish

      Optional NCS on request

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFENCE-bd85-table
    • Skupina výrobkůFENCE
    • Skupina produktůTable
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-09-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)850
    • Hloubka (mm)550
    Související
    • Hlavní materiálJasan
    • Vedlejší materiálKov
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Finsko
    Island
    Norsko
    Švédsko