Publikovat produkty
FENCE M85 1 1/2-seat sofa
FENCE M85 1 1/2-seat sofa
FENCE M85 1 1/2-seat sofa
FENCE M85 1 1/2-seat sofa
FENCE M85 1 1/2-seat sofa
FENCE M85 1 1/2-seat sofa
FENCE M85 1 1/2-seat sofa
FENCE M85 1 1/2-seat sofa
FENCE M85 1 1/2-seat sofa
    Ohlson

    FENCE M85 1 1/2-seat sofa

    A pretty and pleasant 1 1/2-seat sofa which, with its minimal overall depth, is very space-saving without sacrificing good sitting comfort. Choose without, with one or two armrests. Put several sofas together in a row with coupling fittings or place the sofas back to back.

    Choose from fabrics, artificial leather or leather from our Scandinavian suppliers, customize the color of the stand or use our standard colors in silver grey, white or black.

    Specifikace
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 55 cm

      HEIGHT 76 cm

      WIDTH 85 cm

      ACCESSORIES: Coupling fittings

      STAND

      Square tube in silver gray - white or black lacquer is standard

      Optional RAL on request

      PADDING

      Fully covered with fire-resistant polyether

      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotaFENCE-m85-sofa
      • Skupina výrobkůFENCE
      • Skupina produktůSofa
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2024-09-11
      • Číslo vydání1
      • Výška (mm)760
      • Šířka (mm)850
      • Hloubka (mm)550
      Související
      • Hlavní materiálTkanina
      • Vedlejší materiálKov
      Klasifikace
      • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky
      • Klasifikace IFCNábytek

      Dostupnost regionu

      Evropa
      Dánsko
      Finsko
      Island
      Norsko
      Švédsko

      Podobné produkty

      Common.Footer.ValueProp.Image.AltText