Publikovat produkty
TRAIN S01 Sectional and bench sofa, 45° out
TRAIN S01 Sectional and bench sofa, 45° out
    Ohlson

    TRAIN S01 Sectional and bench sofa, 45° out

    Fully upholstered sectional and bench sofa, 45° or 90° inside and outside, fits just as well as separate furniture one and one or that two are connected together like a horseshoe, etc. Add a straight section and build a corner sofa, the choices are many... Legs as standard in silver-white and black lacquer and chrome, other RAL on request.

    Choose from fabrics, artificial leather and leather from all our Scandinavian suppliers. In this way, you can vary the clothing and create a variety of expressions.

    Specifikace
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      HEIGHT 82 cm

      ACCESSORIES: Coupling fittings, Floor anchoring

      STAND 

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:

      optional RAL Chrome 

      45° OUTSIDE: 159x110 cm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTRAIN-S01-sofa-45out
    • Skupina výrobkůTRAIN
    • Skupina produktůSofa
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-09-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)820
    • Šířka (mm)1590
    • Hloubka (mm)1100
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Vedlejší materiálKov
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Finsko
    Island
    Norsko
    Švédsko

    Podobné produkty

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText