Publikovat produkty
501 Heavy Duty Tubular Rail Fixed Access Ladder
O'Keeffe's

501 Heavy Duty Tubular Rail Fixed Access Ladder

Heavy Duty Channel Rail Fixed Aluminum Access Ladder

Specifikace
  • Features and Benefits

    • Heavy Duty Channel Rail Fixed Aluminum Access Ladder.
    • Recommended for heights over 15 feet or when a Security Door is required.
    • Lightweight and maintenance-free aluminum construction
    • 1-1/4" patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction.
    • Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
    • Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load.
    • Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available.
    • Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for additional cost.

    Typical Uses

    • Access to interior roof or floor hatch
    • Elevator pit and manhole access
    • Door/wall hatch access
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaladder-access-501
  • Skupina výrobkůConstruction
  • Skupina produktůVertical Ladders
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-09-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Žebříky
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_30_85_02
  • Popis Uniclass 2015Access ladders
  • Kód CSI MasterFormat 201405 51 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Ladders
  • Číslo OmniClass23-17 23 15
  • Název OmniClassLadders

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké