Publikovat produkty
OKNOPLAST, patio door HST MOTION, opening schema A
OKNOPLAST, patio door HST MOTION, opening schema A
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, patio door HST MOTION, opening schema A

    4.9 z 5 hvězdiček4.9(7 recenze)

    HST MOTION.
    made for lightness

    The visual lightness of the structure, excellent interior lighting, the possibility of creating large, glazing results and very good thermal insulation.

    Specifikace
      • Excellent interior lighting - large glass surfaces enclosed in narrow PVC profiles provide more light in the room.
      • Frame profile with a depth of 194 mm, 5-chamber sash profile with a depth of 82 mm provide a wide range of applications.
      • The maximum dimension of the structure in opening scheme A is 6000 x 2700 mm.
      • Possibility of installing warm triple or even quadruple glazing units up to a thickness of 54 mm.
      • A system with excellent stability with new steel reinforcements.
      • Possibility of installation very low threshold (threshold 0 mm).
      • Optimal use of space inside the room: opening the door does not require opening the wings.
      • Latest generation warm threshold.
      • Specialized fittings ensure that the sash, after opening, moves freely on trolleys relative to the unopened part of the structure.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaoknoplast-patio-door-hst-motion-opening-schema-a
    • Skupina výrobkůWindows (PVC)
    • Skupina produktůHST MOTION
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2023-01-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Posuvné otvírání
    • Klasifikace IFCOkno
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows

    Dostupnost regionu

    Evropa Severní Amerika
    Francie
    Spojené státy americké
    Irsko
    Itálie
    Německo
    Polsko