Publikovat produkty
OKNOPLAST, patio door HST MOTION S, opening schema A
OKNOPLAST, patio door HST MOTION S, opening schema A
OKNOPLAST, patio door HST MOTION S, opening schema A
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, patio door HST MOTION S, opening schema A

    HST MOTION S.
    made for lightness

    Spectacularly large glazing fixed in an exceptionally visually light profile. Discover terrace doors that will provide you with spaciousness and freedom.

    Specifikace
      • Lift-and-slide technology ensures stability and smooth operation of the system.
      • Narrower profiles mean more light in the room.*
      • Frame profile with a build depth of 194 mm, 5-chamber sash profile with a build depth of 82 mm.
      • ECO PASS threshold eliminates the communication barrier and maintains excellent thermal insulation.
      • Micro-ventilation achieved through a dedicated latch provides optimal air circulation.
      • New steel reinforcements ensure excellent stability and durability of the system.
      • Possibility to use burglary-resistant fittings in RC2 class.

      *Compared to HST PREMIUM terrace windows.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaoknoplast-patio-door-hst-motion-s-opening-schema-a
    • Skupina výrobkůWindows (PVC)
    • Skupina produktůHST MOTION S
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2026-01-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Posuvné otvírání
    • Klasifikace IFCOkno
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows

    Dostupnost regionu

    Evropa Severní Amerika
    Francie
    Spojené státy americké
    Irsko
    Itálie
    Německo
    Polsko