Publikovat produkty
OKNOPLAST, patio door PSK, Prismatic, 4 sashes
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door PSK, Prismatic, 4 sashes

Optimum use of space, functional design and space saving. The large surface area of the glass allows for better insolation of the interior.

  • The lift&slide system and special fittings enable easy tilting and sliding of the sash up to a width of 1.6 m with minimal force.
  • Great freedom of use. 
  • Four anti-theft hooks to raise the safety standard.


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaOKNOPLAST_Prismatic_PSK_Patio_Doors_Four-wing
  • Skupina výrobkůWindows (PVC)
  • Skupina produktůPSK
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2020-02-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPVC
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOkna - Posuvné otvírání
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCWindows
  • Kód UNSPSC301716
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 00
  • Název OmniClassWindows
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

Dostupnost regionu

Evropa Severní Amerika