Publikovat produkty
OKNOPLAST, patio door PSK, Prolux
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door PSK, Prolux

Optimum use of space, functional design and space saving. The large surface area of the glass allows for better insolation of the interior.

  • The lift&slide system and special fittings enable easy tilting and sliding of the sash up to a width of 1.6 m with minimal force.
  • Great freedom of use. 
  • Four anti-theft hooks to raise the safety standard.


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaOKNOPLAST_Prolux_PSK_Patio_Doors
  • Skupina výrobkůWindows (PVC)
  • Skupina produktůPSK
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2020-03-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPVC
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Posuvné otvírání
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCWindows
  • Kód UNSPSC301716
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 00
  • Název OmniClassWindows
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

Dostupnost regionu

Evropa Severní Amerika