Publikovat produkty
OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM, double-sash balcony window with a low threshold Win Step - fixed mullion
OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM, double-sash balcony window with a low threshold Win Step - fixed mullion
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM, double-sash balcony window with a low threshold Win Step - fixed mullion

    WINERGETIC PREMIUM

    Protects the house from heat loss. Thanks to its subtle profile, it enhances the aesthetics of the building's façade.

    • 7-chamber frame and sash profiles with an installation depth of 82 mm.
    • Advanced thermal insulation parameters.
    • Modern glazing packages made of 3mm thick glass.
    • Original profile shape rounded off from the outside.
    • Increased noise protection.
    • Additional gasket in the frame and sash.
    • Graded tilt FOUR Seasons.*
    • Highly efficient Warmatec thermal frames.*
    • Optional smart home solutions SMART OKNOPLAST, packages: basic, smart, smart home, smart home premium and smart home voice.*

    * Non-standard option.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaOKNOPLAST_Winergetic_Premium_Double_Window_With_A_Treshold
    • Skupina výrobkůWindows (PVC)
    • Skupina produktůWINERGETIC
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-10-04
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Evropa Severní Amerika