Publikovat produkty
OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, single-sash balcony window with a low threshold Win Step
OKNOPLAST

OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, single-sash balcony window with a low threshold Win Step

WINERGETIC PREMIUM PASSIVE

With additional thermal reinforcement and 3-chamber sealed glazing units, the window conforms to the requirements for passive buildings.

  • 7-chamber sash and frames profiles with a depth of 82 mm.
  • Original OKNOPLAST solution designed for passive houses.
  • SpaceBlock thermal reinforcement – sash reinforcement with a thinkness up to 1.75, insulated with polyurethane foam.
  • Original rounded profile shape from the outside.
  • The “FOUR Seasons” multi-step tilt regulation system provides four additional tilt positions of the sash.*
  • Highly efficient Warmatec thermal frames.*
  • Quadruple glazing.*
  • Additional gasket in the frame and sash.

* Non-standard option.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaOKNOPLAST_Winergetic_Premium_Passive_Single_Window_With_A_Treshold
  • Skupina výrobkůWindows (PVC)
  • Skupina produktůWINERGETIC
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPVC
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOkna - Single Hung Windows
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCWindows
  • Kód UNSPSC301716
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 00
  • Název OmniClassWindows
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

Dostupnost regionu

Evropa Severní Amerika