Publikovat produkty
OKNOPLAST, patio door PSK-Z, Winergetic Standard
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door PSK-Z, Winergetic Standard

Optimum use of space, functional design and space saving. The large surface area of the glass allows for better insolation of the interior.

  • The lift&slide system and special fittings enable easy tilting and sliding of the sash up to a width of 1.6 m with minimal force.
  • Great freedom of use. Possible to mount a double-sided handle with a key lock. With this solution, PSK-Z can be used as an additional front door.
  • Four anti-theft hooks to raise the safety standard.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaOKNOPLAST_Winergetic_Standard_PSK-Z_Patio_Doors
  • Skupina výrobkůWindows (PVC)
  • Skupina produktůPSK-Z
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2020-02-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPVC
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Posuvné otvírání
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCWindows
  • Kód UNSPSC301716
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 00
  • Název OmniClassWindows
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

Dostupnost regionu

Evropa Severní Amerika