Publikovat produkty
OKNOPLAST, patio door PSK ATRIUM, Winergetic Standard
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door PSK ATRIUM, Winergetic Standard

PSK ATRIUM

A new solution for terrace or garden exits. The large surface of the glass allows you to fill the interior with light and give it a unique character.

  • The pull and slide system allows the sash to be easily moved to a width of 1.6 m, creating a passageway light of more than 1.5 m.
  • Special hardware allows you to move large sashes with minimal force.
  • The hardware has special catches guiding the sash to the locked position by simply turning the handle.
  • Microventilation around the periphery of the sash. In the microventilation position, the sliding door remains locked and protected against invasive entry from the outside.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaOKNOPLAST_Winergetic_Standard_PSK_Atrium_Patio_Doors
  • Skupina výrobkůWindows (PVC)
  • Skupina produktůPSK ATRIUM
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2020-03-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPVC
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Posuvné otvírání
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCWindows
  • Kód UNSPSC301716
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 00
  • Název OmniClassWindows
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

Dostupnost regionu

Evropa Severní Amerika