Publikovat produkty
OLI 120 Plus - Freestanding - HYDROBOOST
OLI 120 Plus - Freestanding - HYDROBOOST
OLI 120 Plus - Freestanding - HYDROBOOST
OLI 120 Plus - Freestanding - HYDROBOOST
    OLI

    OLI 120 Plus - Freestanding - HYDROBOOST

    Easy and quick installation. Easy maintenance. Delayed opening Inlet Valve. Only needs floor fixation. Dual flush 6/3 litre in-wall cistern. Compatible with all wall-hung WC pans. For plasterboard wall installation
    Specifikace
    • Wall Hung
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota099953
    • Skupina výrobkůIn-Wall Flush Cisterns
    • Skupina produktůCistern
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1150
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)180
    Související
    • Hlavní materiálPolypropylen
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - WC nádržky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Popis Uniclass 2015WC cisterns
    • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika