Publikovat produkty
Glam - matt chrome
Glam - matt chrome
    OLI

    Glam - matt chrome

    Making the ordinary glamorous
    Specifikace
    • control plate for concealed cisterns
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota139186
    • Skupina výrobkůIn-Wall Flush Cisterns
    • Skupina produktůControl Plate
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)150
    • Šířka (mm)230
    • Hloubka (mm)6.5
    Související
    • Hlavní materiálABS
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - WC nádržky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_87
    • Popis Uniclass 2015WC cistern fittings
    • Číslo OmniClass23-31 19 19
    • Název OmniClassWater Closets 

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika