Publikovat produkty
OLI 120 Plus - Block - MECHANICAL
OLI 120 Plus - Block - MECHANICAL
    OLI

    OLI 120 Plus - Block - MECHANICAL

    Easy and quick installation. Easy maintenance. Delayed opening Inlet Valve. Robust EPS block that completely encloses the cistern and allows for faster installation.
    Specifikace
    • Wall Hung Flush cistern to be installed inside the wall and used in combination with floor standing sanitary applications
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota151339
    • Skupina výrobkůIn-Wall Flush Cisterns
    • Skupina produktůCistern
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)760
    • Šířka (mm)475
    • Hloubka (mm)144
    Související
    • Hlavní materiálPolypropylen
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - WC nádržky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika