Publikovat produkty
OLIFLEX S.P. INOX - TEE LOWERED PLUG
OLI

OLIFLEX S.P. INOX - TEE LOWERED PLUG

TEE male with Inspection, CE certified product in according with EN 1856-2, is a system in Polished Stainless Steel for removal of the combustion products from condensation boilers and Kitchen. Produced in 80-100 mm diameters. This new system, composed of circular modular elements, resists pressure with seal (5000 Pa - H1, H2) and without seal (200 Pa - P1). The OLIflex S.P. Inox system is used principally for both the discharge of the products of combustion from domestic and industial boilers. S.P. Inox is not resistant to the soot fire (O) and the maximum operating temperature is T 200° and the product must guarantee a perfect seal against acidic condensation (corrosion class V2) in dry and wet conditions.

Specifikace
    • OLIflex S.P. inox is made of stainless steel AISI 316 L - BA,  80 - 100.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaOL016030-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet
  • Skupina výrobkůOLIFLEX S.P. Inox
  • Skupina produktůTEE
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-08-02
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Komín
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_65_30_51
  • Popis Uniclass 2015Metal flues and chimneys
  • Kód CSI MasterFormat 201423 51 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Insulated Sectional Chimneys
  • Číslo OmniClass23-19 19 00
  • Název OmniClassFlue and Chimney Products

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika