Publikovat produkty
OLIFLEX PPs Single Wall - ELBOW 93°
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - ELBOW 93°

Elbow 93°, CE certified product in according with EN 14471, is a system in plastic polymer "Polypropylene PPs" for removal of the combustion products from condensation boilers. Produced in 60-80-100-125-160 mm diameters (200 mm. optional). This new system, composed of circular modular elements, resists both positive pressure (5000 Pa - H1) and negative pressure (40 Pa depression). The OLIflex system is used principally for both the discharge of the products of combustion from condensation boilers and the removal of cooking fumes. In the first application the minimum operating temperature is T 120° and the product must guarantee a perfect seal against acidic condensation.
Specifikace
  • EN 14471 - T120 H1 O W 2 O20 LI E U
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaOL01511-pps-pipe-fittings-element-elbow-93-chimney-Condensing-Kitchen-Hood
  • Skupina výrobkůOLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • Skupina produktůELBOW 93°
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-08-12
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolypropylen
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Komín
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Popis Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Číslo OmniClass23-27 43 00
  • Název OmniClassPipe Fittings
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika