Publikovat produkty
OLIFLEX S.P. INOX - ELBOW 87°
OLI

OLIFLEX S.P. INOX - ELBOW 87°

Elbow 87°, CE certified product in according with EN 1856-2, is a system in Polished Stainless Steel for removal of the combustion products from condensation boilers, Kitchen and solid (Pellet - Wood) and liquid fuel. Produced in 80-100-120-130-140-150-160-180-200-220-250 mm diameters This new system, composed of circular modular elements, resists positive pressure with seal (5000 Pa - H1, H2) and without seal (200 Pa - P1). The OLIflex SP Inox system is used principally for both the discharge of the products of combustion from domestic and industial boilers, wood and pellet stoes and fireplaces SP Inox is resistant to the soot fire (G) and the maximum operating temperature is T 600° and the product must guarantee a perfect seal against acidic condensation (corrosion class V2) in dry and wet conditions.

Specifikace
    • OLIflex S.P. inox is made of stainless steel AISI 316 L - BA,  80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 250mm diameters.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaOL016044-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet
  • Skupina výrobkůOLIFLEX S.P. Inox
  • Skupina produktůELBOW
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-07-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Komín
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_65_30_51
  • Popis Uniclass 2015Metal flues and chimneys
  • Kód CSI MasterFormat 201423 51 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Insulated Sectional Chimneys
  • Číslo OmniClass23-19 19 00
  • Název OmniClassFlue and Chimney Products

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika