Conical reducer, CE certified product in according with EN 1856-1 and EN 1856-2, is a system in Polished Stainless Steel for removal of the combustion products from condensation boilers, Kitchen and solid (Pellet - Wood) and liquid fuel. Produced in 80x60, 100x80, 120x80, 120x100, 130x100, 130x120, 140x120, 140x130, 150x140, 160x140, 160x150, 180x150, 180x160, 200x150, 200x160, 200x180, 220x160, 220x180, 250x160, 250x180, 250x200, 250x220, 300x180, 300x200, 300x220, 300x250, 350x200, 350x220, 350x250, 350x300, 400x220, 400x250, 400x300, 400x350 mm diameter. This new system, composed of circular modular elements, resists both positive pressure with seal (5000 Pa - H1, H2) and without seal (200 Pa - P1), negative (40 Pa - N1). The OLIflex S.P. Inox system is used principally for both the discharge of the products of combustion from domestic and industial boilers, wood and pellet stoes and fireplaces. S.P. Inox is resistant to the soot fire (G) and the maximum operating temperature is T 600° and the product must guarantee a perfect seal against acidic condensation (corrosion class V2) in dry and wet conditions.
Dostupnost regionu
| Asie | Evropa | Afrika | Jižní Amerika | Oceánie | Severní Amerika |
|---|---|---|---|---|---|
Afghánistán | Albánie | Alžírsko | Argentina | Austrálie | Bahamy |
Arménie | Belgie | Angola | Bolívie | Fidži | Belize |
Ázerbájdžán | Bělorusko | Benin | Brazílie | Nová Kaledonie | Dominikánská republika |
Bangladéš | Bosna a Hercegovina | Botswana | Chile | Nový Zéland | Grónsko |
Bhútán | Bulharsko | Burkina Faso | Ekvádor | Papua-Nová Guinea | Guatemala |
Brunej | Černá Hora | Burundi | Falklandy (Malvíny) | Šalamounovy ostrovy | Haiti |
Čína | Česká republika | Čad | Francouzská Guyana | Vanuatu | Honduras |
Filipíny | Chorvatsko | Demokratická republika Kongo | Guyana | Východní Timor | Jamajka |
Gruzie | Dánsko | Džibuti | Kolumbie | Kanada | |
Indie | Estonsko | Egypt | Paraguay | Kostarika | |
Indonésie | Finsko | Eritrea | Peru | Kuba | |
Irák | Francie | Etiopie | Surinam | Mexiko | |
Írán | Irsko | Gabon | Uruguay | Nikaragua | |
Izrael | Island | Gambie | Venezuela | Panama | |
Japonsko | Itálie | Ghana | Portoriko | ||
Jemen | Jan Mayen | Guinea | Salvador | ||
Jordánsko | Kypr | Guinea Bissau | Spojené státy americké | ||
Kambodža | Litva | Jihoafrická republika | Trinidad a Tobago | ||
Katar | Lotyšsko | Jižní Súdán | |||
Kazachstán | Lucembursko | Kamerun | |||
Korejská lidově demokratická republika | Maďarsko | Keňa | |||
Korejská republika | Moldavsko | Kongo | |||
Kuvajt | Německo | Lesotho | |||
Kyrgyzstán | Nizozemsko | Libérie | |||
Laos | Norsko | Lybie | |||
Libanon | Polsko | Madagaskar | |||
Malajsie | Portugalsko | Malawi | |||
Mongolsko | Rakousko | Mali | |||
Myanmar (Barma) | Řecko | Maroko | |||
Nepál | Rumunsko | Mauritánie | |||
Omán | Rusko | Mosambik | |||
Pákistán | Severní Makedonie | Namibie | |||
Palestinská území | Slovensko | Niger | |||
Saúdská Arábie | Slovinsko | Nigérie | |||
Spojené arabské emiráty | Španělsko | Pobřeží slonoviny | |||
Šrí Lanka | Srbsko | Rovníková Guinea | |||
Sýrie | Švédsko | Rwanda | |||
Tádžikistán | Švýcarsko | Senegal | |||
Tchaj-wan | Ukrajina | Sierra Leone | |||
Thajsko | Velká Británie | Somálsko | |||
Turecko | Středoafrická republika | ||||
Turkmenistán | Súdán | ||||
Uzbekistán | Svazijsko | ||||
Vietnam | Tanzánie | ||||
Togo | |||||
Tunisko | |||||
Uganda | |||||
Zambie | |||||
Západní Sahara | |||||
Zimbabwe |