Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Onduline Underroofing Sheet DRS BT-190

Číslo položky: DRSBT-190
Výrobce: Onduline
Kategorie produktu: Onduline Bajo Teja DRS
Skupina produktu: Placas sueltas
Šířka (mm): 950
Výška (mm): 2000
Hloubka (mm): 2.6
Datum publikování: 2017-02-09
Číslo vydání: 1
Typ: Stavební Materiál
Stáhnout (15)
Onduline® Underroofing is a waterproofing system for roofs that guarantees total weather tightness (30-year guarantee), even in low-pitched roofs (min. 10% pitch). In addition, the corrugation of the sheets provides ventilation channels that prevent roof condensation and damp.

Onduline® Underroofing sheet DRS BT-200 is suitable for roofs with:
  • Curved roof tiles (Spanish) with widths over 22cm.


Materiál hlavní: Cellulose
Sekundární materiál: Asphalt
Navrženo: Spain
Vyrobeno: Spain
Hmotnost netto (Kg): 5.7

BIMobject kategorie: Konstrukce - Střecha
IFC klasifikace: Roof
UNSPSC název: Roofing materials
UNSPSC kód: 301515
Uniclass 1.4 Kód: L52
Uniclass 1.4 Popis: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Kód: EE-20-10
Uniclass 2.0 Popis: Roofs
NBS Reference Kód: 20-10
NBS Reference Popis: Roofs
Číslo OmniClass: 23-13 39 00
Název OmniClass: Roof Coverings, Claddings, Linings
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Portugal
  • Spain

BIMobject®