Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Onduline Underroofing Sheet DRS BT-50

Číslo položky: DRSBT-50
Výrobce: Onduline
Kategorie produktu: Onduline Bajo Teja DRS
Skupina produktu: Placas sueltas
Šířka (mm): 1030
Výška (mm): 2000
Hloubka (mm): 2.4
Datum publikování: 2017-02-09
Číslo vydání: 1
Typ: Stavební Materiál
Stáhnout (68)
Onduline® Underroofing is a waterproofing system for roofs that guarantees total weather tightness (30-year guarantee), even in low-pitched roofs (min. 10% pitch). In addition, the corrugation of the sheets provides ventilation channels that prevent roof condensation and damp.

Onduline® Underroofing sheet DRS BT-150 PLUS is suitable for roofs with:
  • Roman, plain or concrete roof tiles.
  • Slate.
  • Old curved roof tiles (recovered) which are very irregular.
  • Old and large curved roof tiles.
  • Slabs and other singular elements.


Materiál hlavní: Cellulose
Sekundární materiál: Asphalt
Navrženo: Spain
Vyrobeno: Spain
Hmotnost netto (Kg): 6.38

BIMobject kategorie: Konstrukce - Střecha
IFC klasifikace: Roof
UNSPSC název: Roofing materials
UNSPSC kód: 301515
Uniclass 1.4 Kód: L52
Uniclass 1.4 Popis: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Kód: EE-20-10
Uniclass 2.0 Popis: Roofs
NBS Reference Kód: 20-10
NBS Reference Popis: Roofs
Číslo OmniClass: 23-13 39 00
Název OmniClass: Roof Coverings, Claddings, Linings

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Název Hodnota
Length 2500 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Area 6
Assett Identifier 721229
Bar Code 2509874323
Created By ben@bimobject.com
Length 2500 mm
Name Bens brand, is the best
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Created By ben@bimobject.com
Name Bens brand, is the best

BIMobject®