Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

ONDUTHERM Sandwich Panel with interior gypsum-board finish

Číslo položky: PS_Ondutherm_Y
Výrobce: Onduline
Kategorie produktu: ONDUTHERM Panel Sándwich
Skupina produktu: Paneles sueltos
Šířka (mm): 600
Výška (mm): 2500
Hloubka (mm): 92
Datum publikování: 2017-02-09
Číslo vydání: 1
Typ: Stavební Materiál
Stáhnout (18)
ONDUTHERM is a sandwich-panel system for roofing that provides aesthetic interior finish, thermal insulation and support in one step. ONDUTHERM sandwich panels are available in a wide range of finishes and insulation thicknesses to accommodate to all types of projects.

ONDUTHERM sandwich panels with 13 mm-thick Gypsum board finish have a good classification of reaction to fire: B-s2,d0.


Materiál hlavní: Wood
Sekundární materiál: Extruded polystyrene (XPS)
Navrženo: Spain
Vyrobeno: Spain
Hmotnost netto (Kg): 25.2

BIMobject kategorie: Konstrukce - Střecha
IFC klasifikace: Roof
UNSPSC název: Roofing materials
UNSPSC kód: 301515
Uniclass 1.4 Kód: L52
Uniclass 1.4 Popis: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Kód: EE-20-10
Uniclass 2.0 Popis: Roofs
NBS Reference Kód: 20-10
NBS Reference Popis: Roofs
Číslo OmniClass: 23-13 39 00
Název OmniClass: Roof Coverings, Claddings, Linings
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • France
  • Spain

BIMobject®