Publikovat produkty
4MP Outdoor IP Turret Camera OE-C1018T4
OpenEye

4MP Outdoor IP Turret Camera OE-C1018T4

Equipped with white light LEDs and built in audio, the OE-C1018T4 mini turret helps avert incidents before they happen.

Key Features:

  • 4MP
  • True Wide Dynamic Range
  • Built-in Microphone
  • Built-in-Speaker
  • Adaptive IR
  • Active Deterrent White Light LEDs
Specifikace
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 2688x1520
    Maximum Framerate: 30FPS @ 2688x1520
    Field of View: 107.5°
    Lens: 2.8mm Fixed
    Horizontal FoV: 97°
    Pan/Tilt/Rotate: Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 80° Rotate: 0° ~ 360°
    Ingress Protection: IP67
    Impact Rating: N/A
    Alarm I/O: N/A
    Power Source: PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V±25%
    Power Consumption: Max 8W
    Dimensions: W: Ø4.6 x H: 3.8 (Ø118 x 96mm)
    Operating Temperature: -22°F ~ 140°F (-30°C ~ 60°C)
    Country Of Origin: China
    Weight: 0.71lbs (0.32kg)
    NDAA Compliant: Yes
    Certifications: UL / cUL / FCC

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota4mp-outdoor-ip-turret-camera-oe-c1018t4
  • Skupina výrobkůCameras
  • Skupina produktůTurret
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-11-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Vyrobeno vKorejská republika
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Zabezpečení, kamery a příslušenství
  • Kód ETIMEC001511
  • Název ETIMCamera for monitoring system
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Popis Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Kód CSI MasterFormat 201428 23 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Video Surveillance Control and Management Systems
  • Číslo OmniClass23-29 11 00
  • Název OmniClassSecurity Detection and Monitoring