Publikovat produkty
MD-Series Cloud-Managed Appliance with Built-in PoE OE-MDX08
OpenEye

MD-Series Cloud-Managed Appliance with Built-in PoE OE-MDX08

A cost-effective, IP recording solution, the OE-MD is available with a built-in 8 or 16 channel PoE switch.

Specifikace
  • Max Channel Count:
    24
    Max Recording Rate:
    150Mbps
    Max Storage Capacity:
    OE-MDX08 - 16TB OE-MDX16 - 48TB
    Operating System:
    Linux
    Network Ports:
    Dedicated Intel®GBE for Client Network Dedicated Intel®GBE for Camera Network
    OS Drive:
    Dedicated Solid State Drive
    Power Consumption:
    OE-MDX08 - 125W OE-MDX16 - 200W
    Dimensions:
    OE-MDX08 - W: 8.7" x H: 1.7" x D: 10.8" (221 x 44 x 275mm) OE-MDX16 - W: 11.8" x H: 1.7" x D: 11" (300 x 44 x 280mm)
    Weight:
    OE-MDX08 - 3.5lbs (1.59kg) OE-MDX16 - 5lbs (2.27kg)
    Country Of Origin:
    Taiwan
    NDAA Compliant:
    Yes

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamd-series-cloud-managed-appliance-with-built-in-poe-oe-mdx08
  • Skupina výrobkůRecorders
  • Skupina produktůAppliances
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-11-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Vyrobeno vTchaj-wan
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Zabezpečení, kamery a příslušenství
  • Kód ETIMEC001511
  • Název ETIMCamera for monitoring system
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Popis Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Kód CSI MasterFormat 201428 23 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Video Surveillance Control and Management Systems
  • Číslo OmniClass23-29 11 00
  • Název OmniClassSecurity Detection and Monitoring