Publikovat produkty
Blue Roof Flow Control Extensive System Solution
Blue Roof Flow Control Extensive System Solution
    Optigrün

    Blue Roof Flow Control Extensive System Solution

    CHARACTERISTICS

    • For extensive green roofs
    • Optigreen Water Retention Box WRB, including Flow Control system
    • Additional storage volume of approximately 72 l/m² in Water Retention Box WRB 80 F
    • Very low discharge through individual Flow Control system setting
    • Discharge yield, also less than 1 l/s adjustable
    • Low weight due to cavity type construction of the Water Retention Box WRB
    • Increased evaporation performance due to integrated capillary system
    • Rainfall runoff model with the RWS 4.0 rainwater simulation program
    Specifikace
    • TECHNICAL DATA

      Weight: 100-300 kg/m² or 1.0-3.0 KN/m²

      Layer height: 140 - 250 mm

      Roof pitch: 0°

      Vegetation form: sedum-herbs-grasses

      Water retention: Project specific settings possible

      Discharge coefficient: Project specific settings possible

      Discharge yield: Project specific settings possible

      Total water storage: 110 l/m²

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBlue_Roof_Flow_Control_Extensive
    • Skupina výrobkůOptigrün Roof System Solution
    • Skupina produktůBlue Roof - Flow Control
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-09-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)140
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálOstatní
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)100
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing materials
    • Kód UNSPSC301515
    • Kód Uniclass 2015EF_30_10
    • Popis Uniclass 2015Roofs
    • Kód CSI MasterFormat 201407 33 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Natural Roof Coverings
    • Číslo OmniClass23-13 39 00
    • Název OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings
    • Kód CSI UniFormat IIB1020
    • Název CSI UniFormat IIRoof Construction