Publikovat produkty
Blue Roof Flow Control Intensive System Solution
Blue Roof Flow Control Intensive System Solution
Blue Roof Flow Control Intensive System Solution
    Optigrün

    Blue Roof Flow Control Intensive System Solution

    CHARACTERISTICS

    • For intensive green roofs
    • Optigreen Water Retention Box WRB, including Flow Control system
    • Additional storage volume of approximately 80 - 161 l/m²
    • Very low discharge through individual Flow Control system setting
    • Discharge yield, also less than 1 l/s adjustable
    • Low weight due to cavity type construction of the Water Retention Box WRB
    • Increased evaporation performance due to integrated capillary system
    • Rainfall runoff model with the RWS 4.0 rainwater simulation program
    Specifikace
    • TECHNICAL DATA

      Weight: 310-520 kg/m² or 3.1-5.2 KN/m²

      Layer height:   330-460 mm

      Roof pitch: 0°

      Vegetation form: Perennial plants, woody plants, lawn

      Water retention: Project specific settings possible

      Discharge coefficient: Project specific settings possible

      Discharge yield: Project specific settings possible

      Total water storage: starting at 170 l/m²

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBlue_Roof_Flow_Control_Intensive
    • Skupina výrobkůOptigrün Roof System Solution
    • Skupina produktůBlue Roof - Flow Control
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-09-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)330
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálOstatní
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)320
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing materials
    • Kód UNSPSC301515
    • Kód Uniclass 2015EF_30_10
    • Popis Uniclass 2015Roofs
    • Kód CSI MasterFormat 201407 33 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Natural Roof Coverings
    • Číslo OmniClass23-13 39 00
    • Název OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings
    • Kód CSI UniFormat IIB1020
    • Název CSI UniFormat IIRoof Construction