Publikovat produkty
Lightweight Roof System Solution
Lightweight Roof System Solution
Lightweight Roof System Solution
Lightweight Roof System Solution
    Optigrün

    Lightweight Roof System Solution

    CHARACTERISTICS

    • The lightest green roof solution available.
    • Erosion-proof system solution; can only be used with a secured waterproofing system. Not suitable for inverted roofs.
    • Can be used on roofs with zero degree drainage falls, subject to certain limitations.
    • Increased maintenance requirements and installation costs in comparison to an Economy Roof solution.
    Specifikace
    • TECHNICAL DATA

      Weight *: 58 kg/m² or 0.58 KN/m² *

      Build-up depth: 50 mm

      Roof pitch: 0 - 5° (0 - 9 %)

      Vegetation form: sedum

      Water retention: 40 - 50 %

      Discharge coefficient **: C=0.63 - 0.65

      Water storage: ca. 18 l/m²

       

      * Weight specifications refer to saturated conditions; dry weight is approximately 50 - 60 % of the saturated weight.

      ** Depends on slope and system solution. Determined at 0° according to FLL guidelines.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLightweight
    • Skupina výrobkůOptigrün Roof System Solution
    • Skupina produktůLeightweigt Roof
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-09-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)50
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálOstatní
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing materials
    • Kód UNSPSC301515
    • Kód Uniclass 2015EF_30_10
    • Popis Uniclass 2015Roofs
    • Kód CSI MasterFormat 201407 33 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Natural Roof Coverings
    • Číslo OmniClass23-13 39 00
    • Název OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings
    • Kód CSI UniFormat IIB1020
    • Název CSI UniFormat IIRoof Construction