Publikovat produkty
Public Roof  Type Truck  System Solution
Public Roof  Type Truck  System Solution
Public Roof  Type Truck  System Solution
    Optigrün

    Public Roof Type Truck System Solution

    CHARACTERISTICS

    • Areas accessible to pedestrians.
    • Areas accessible to cars and trucks.
    • Avoiding waterlogging.
    • Combinable with green roofing.
    Specifikace
    • TECHNICAL DATA

      Weight: starting at 780 kg/m² or 7.8 KN/m²

      Layer height: starting at 340 mm

      Roof pitch*: 1-5° (2-9 %)

      Load class: 3 (max. 160 KN/ m² and 16 t vehicle weight)

      * Roofs without roof pitch do not conform with the FLL recommendations and therefore should not be planned without consulting with the Optigreen technical department.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPubloc_Roof_Type_Truck
    • Skupina výrobkůOptigrün Roof System Solution
    • Skupina produktůPublic Roof
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-09-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)340
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálOstatní
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing materials
    • Kód UNSPSC301515
    • Kód Uniclass 2015EF_30_10
    • Popis Uniclass 2015Roofs
    • Kód CSI MasterFormat 201407 33 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Natural Roof Coverings
    • Číslo OmniClass23-13 39 00
    • Název OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings
    • Kód CSI UniFormat IIB1020
    • Název CSI UniFormat IIRoof Construction