Publikovat produkty
Solar Roof System Solution FKD
Optigrün

Solar Roof System Solution FKD

CHARACTERISTICS

  • For extensive green roofs
  • load-bearing solar mounting system
  • module rows can be installed in a south or east-west orientation
  • modules can be mounted both vertically (portrait) and horizontally (landscape)
  • FKD 25 has a generous water reservoir and reliably drains excess water
Specifikace
  • TECHNICAL DATA

    Weight: from 110 kg/m² or 1.1 KN/m²

    Build-up depth: from 80 mm

    Roof pitch: 0-5°

    Vegetation form: sedum

    Water retention: 50-60%/year

    Peak discharge coefficient: Cs= 0,4-0,5

    Total water storage: 25 l/m²

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasolar-roof-system-solution-fkd
  • Skupina výrobkůOptigrün Roof System Solution
  • Skupina produktůSolar green roof
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-02-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)80
  • Šířka (mm)1000
  • Hloubka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálOstatní
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)110
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Kód Uniclass 2015EF_30_10
  • Popis Uniclass 2015Roofs
  • Kód CSI MasterFormat 201407 33 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Natural Roof Coverings
  • Číslo OmniClass23-13 39 00
  • Název OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings