Publikovat produkty
Floor Sinks SS With Blueline FRPP Outlet NH Series 12x12x6
Floor Sinks SS With Blueline FRPP Outlet NH Series 12x12x6
    Orion

    Floor Sinks SS With Blueline FRPP Outlet NH Series 12x12x6

    This 12 x 12 x 6 inch floor sink features a stainless steel body with a 6 inch Blueline PP, no hub connection, and is designed for use in chemical waste systems.

    Specifikace
    • Features

      • Stainless steel body
      • 6 IN
      • No hub
      • Blueline PP
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabl-nh-6-fs-pp
    • Skupina výrobkůPipework Fittings
    • Skupina produktůBlueline® No-Hub and Rionfuse Chemical Waste Systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-03-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolypropylen
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Potrubí
    • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
    • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Popis Uniclass 2015Pipe fitting
    • Číslo OmniClass23-27 43 00
    • Název OmniClassPipe Fittings
    • Kód CSI UniFormat IIC1030
    • Název CSI UniFormat IIFittings

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké