Publikovat produkty
Adjustable Running Trap - UTR - Blueline Socket Fusion
Orion

Adjustable Running Trap - UTR - Blueline Socket Fusion

Acid Waste Socket Fusion System

Hermetically sealed drainage system
Socket fusion drainage systems using polypropylene or PVDF piping are durable, strong and tamper-proof. Heat fusion forms a complete hermetically sealed system which makes socket fusion systems ideal for severe usage applications.

Socket fusion type pipe and fittings are joined by heat fusing the polypropylene or polyvinylidene fluoride material with an Orion thermostatically controlled heat tool. In a semimolten state, pipe and fittings are easily joined to form a strong and permanent sealed joint. PVDF fittings and pipe are also available in the socket fusion joining system. However, because PVDF and PP are dissimilar materials they will not fuse together.

Check these outstanding features of Orion's time tested socket fusion systems.

Features:
  • Fast and easy to install. Only 15-35 seconds per joint is all it takes after the heat-fusing tool has warmed up
  • Several models of economical heat fusing tools are readily available from Orion
  • Completely sealed for strength and durability
  • Forms true hermetically sealed joint
  • All identical material, no electrolysis, no metal in joint
  • Ideal for severe use applications
  • Orion fusion systems meet ASTM D2657 standards in their entirety
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabl-sf-utr
  • Skupina výrobkůPipework Fittings
  • Skupina produktůBlueline® Socket Fusion Chemical Waste Systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-12-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolypropylen
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Potrubí
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Popis Uniclass 2015Pipe fitting
  • Číslo OmniClass23-27 43 00
  • Název OmniClassPipe Fittings
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu