Publikovat produkty
Cup Sink, Oval, Laboratory, Horizontal Outlet, 3 IN x 6 IN x 5 IN - CS2
Cup Sink, Oval, Laboratory, Horizontal Outlet, 3 IN x 6 IN x 5 IN - CS2
    Orion

    Cup Sink, Oval, Laboratory, Horizontal Outlet, 3 IN x 6 IN x 5 IN - CS2

    This oval, laboratory cup sink measures 3 inches by 6 inches and is 5 inches deep. It is made from durable, black polyethylene, comes with a black polyethylene stopper and strainer, and features a horizontal outlet.

    Specifikace
    • Features

      • 3 IN x 6 IN x 5 IN
      • Oval
      • Black polyethylene
      • Horizontal outlet
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCup-Sink-Oval-Laboratory-Horizontal-Outlet-3x6x5in-cs2
    • Skupina výrobků High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
    • Skupina produktůLaboratory Sinks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-05-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMInstalace - Potrubí
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 19
    • Název OmniClassSpecialty Sinks