Publikovat produkty
Cup Sink, Oval, Laboratory, Vertical Outlet, 3 IN x 6 IN x 5 IN - CS1
Orion

Cup Sink, Oval, Laboratory, Vertical Outlet, 3 IN x 6 IN x 5 IN - CS1

This oval, laboratory cup sink measures 3 inches by 6 inches and is 5 inches deep. It is made from durable, black polyethylene, comes with a black polyethylene stopper and strainer, and features a vertical outlet.

Specifikace
  • Features

    • 3 IN x 6 IN x 5 IN
    • Oval
    • Black polyethylene
    • Vertical outlet
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCup-Sink-Oval-Laboratory-Vertical-Outlet-3x6x5in-cs1
  • Skupina výrobků High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
  • Skupina produktůLaboratory Sinks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-06-12
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Potrubí
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Popis Uniclass 2015Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 19
  • Název OmniClassSpecialty Sinks