Publikovat produkty
Cup Sink, Round, Laboratory, 5 IN x 2 IN - CS3
Orion

Cup Sink, Round, Laboratory, 5 IN x 2 IN - CS3

This round, laboratory cup sink is 5 inches inches in diameter and is 2.5 inches deep. It is made from durable, black polyethylene and comes with a black polyethylene stopper and strainer.

Specifikace
  • Features

    • 5 IN x 2.5 IN
    • Round
    • Black polyethylene
    • Stopper and strainer included
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCup-Sink-Round-Laboratory-5x2in-cs3
  • Skupina výrobků High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
  • Skupina produktůLaboratory Sinks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-05-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Potrubí
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Popis Uniclass 2015Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 19
  • Název OmniClassSpecialty Sinks